text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Rolki prowadzące

Precyzja w ciągłym ruchu

Wszechstronność jako zasada systemowa

Wraz z wprowadzeniem nowej kategorii rolek prowadzących łożyska KIPP rozszerza swoje portfolio o kluczowy komponent dla przemysłowej budowy instalacji. 104 nowe artykuły w 9 rodzinach produktów zostały zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań i łączą w sobie precyzję wymiarową, solidną konstrukcjęstabilne, płynne działanie – idealne do systemów przenośników, linii pakujących lub systemów pozycjonowania.

Do wszystkich zastosowań kontroli ruchu

Rolki prowadzące łożyska przejmują funkcję kierowania i stabilizacji – również przy zmiennych obciążeniach i w trybie pracy ciągłej. Dzięki połączeniu łożysk kulkowych zwykłych i specjalnie dobranych okładzin tocznych komponenty można dostosować do szerokiej gamy systemów prowadzenia i różnych warunków otoczenia.

Podczas gdy POM i poliuretan są natryskiwane bezpośrednio na łożysko, stalowa okładzina jest mocowana mechanicznie za pomocą pierścienia zabezpieczającego, co zapewnia dodatkową stabilność w zastosowaniach przemysłowych.


Przemyślany system do wymagających zastosowań

Dzięki nowej kategorii rolek prowadzących łożyska KIPP dostarcza modułowy, konfigurowalny system, który spełnia wymagania nowoczesnej budowy maszyn i instalacji – jest trwały, precyzyjny i wszechstronny.

Odkryj teraz: Rolki prowadzące łożyska KIPP – gdy wymagane są prowadzenie, stabilność i płynna praca.